TQOベアリングは、直接取付けられ、2つの二重インナーレース、2つの単アウターレースおよび1つの二重アウターレース、およびインナーレーススペーサと2つのアウターレーススペーサで構成されます。  TQOW ベアリングはTQOベアリングに類似しています。フィレットおよび/またはフィラーリングが既に潤滑スロットを備えていない場合は、ベアリングインナーレースの面に備えられています。  TQITベアリングは、高速圧延機のバックアップロール上に締まりばめができるようにし、最適な安定性およびロール剛性を提供します。  Timken®シール付きロールネックベアリング(SRNB)は、Timkenブランドの強さである、優れた材料、定評のあるベアリング設計、最新のベアリングおよびシール技術を反映しています。 |