CJタイプの自動調心ローラベアリングの特徴は、鋼板打抜きウィンドウタイプの保持器であり、高い定格荷重により寿命が長くなっています。 Timken自動調心ベアリングファミリのすべての製品同様に、CJタイプのベアリングは動的および静的ミスアライメントを補正し、お客様がハウジングフレームに複雑な一体鋳造品ではなく、溶接品を使用することができます。
サイズ範囲:内径25 mm~200 mm(0.98インチ~7.87インチ)
デザインの特性
- ローラと軌道面の背職形状や構造といった高度に設計された寸法管理により、ベアリングの性能を向上します。
利用例