Image Montage of Timken Products

 ローラベアリング  

ティムケンは、あらゆる種類のローラベアリングのトップ製造業者です。当社は様々な応用分野向けに、円筒、円錐、自動調心、スラストおよびニードルローラベアリングを提供しています。

Cylindrical Bearings

ティムケンの円筒ベアリングは、ローラと軌道面の直径や接触部の形状といった重要な寸法要素の高度なデザインによって、大きなラジアル荷重を支えるように設計されています。 1列、2列、4列および完全相補型の構成が利用できます。

Tapered Roller Bearings

ティムケンは、世界中で最も広範囲な円錐ころベアリングのラインナップを提供しています。

Spherical Roller Bearings

ティムケンの自動調心ころベアリングは、大きな荷重と厳しい使用環境に理想的な製品です。 ティムケンは様々な自動調心ベアリングタイプを提供しています。これには真鍮保持器、スチール保持器およびピローブロックデザインのものが含まれています。 付属品も利用可能です。

Thrust Bearings

ティムケンのスラストベアリングはスラスト荷重を支えるもので、様々な利用例において、高衝撃荷重への耐久性を実現します。 ティムケンは7種類の基本的なベアリングタイプを製造しています。 それらはボール、クロスローラ、円錐、機械加工円錐、型打ち円錐、自動調心およびニードルです。

Needle Roller Bearings

ティムケンは、特殊利用例向けに、広い範囲のニードルローラベアリングとベアリングアッセンブリを生産しています。