Timken Cylindrical Roller Bearings

 円筒ころベアリング 

Timkenは、円筒ころベアリングの設計および製造の80年の経験を活かし、継続的に寸法範囲および構成間の性能を向上しています(インチおよびメートルと単列、2列および4列設計を含む)。


Timken®単列EMAシリーズについて

最新の向上は、円筒ころベアリングのTimken®単列EMAシリーズであり、プレミアムガイド型保持器、ユニークな内部ジオメトリ、優れた表面仕上げ、およびコンパクトな設計を採用しています。これらすべては耐用年数を延ばし、稼働時間を長くし、メンテナンスコストを削減します。テスト結果は、EMAシリーズベアリングがTimken発行済み定格および業界をリードする高性能円筒設計の両方を上回ることを示しています。

CRB用の3D CAD図面

2D図面および3Dモデルのダウンロード/ティムケン円筒ローラベアリングの2Dおよび3D表示をプレビューした後、自身のコンピュータにダウンロードするか、電子メール経由で送信してもらうように要求するか、CADシステムに直接挿入します。

EMAシリーズの冊子のダウンロード

製品機能、性能データおよび利用可能な部品番号に対する情報の詳細については、「EMA Series Brochure View the timken EMA」シリーズの冊子をダウンロードしてご覧ください。

円筒ベアリング製品の総合リスト

円筒ベアリングは他のデザインよりもラジアル荷重容量が優れています。ティムケンは、さまざまな用途の要件を満たすために、完全相補型、1列、2列、および4列のデザインの製品を幅広く提供しています。

技術資料

円筒ローラベアリングの公差、ラジアル内部クリアランス制限、およびシャフトとハウジングのはめあいに関する詳細を参照してください。