ニードルローラおよび保持器アッセンブリは、保持器によって保持されている一連のニードルローラを備えています。インナーまたはアウターリングなしで、低い断面は最小限のサイズ内で最大の荷重負担能力を提供します。突合せシャフトとハウジングは通常、インナーおよびアウター軌道面として使用されます。
一体化された設計により、取り扱いおよび取り付けが簡単になります。最適なプロファイルを備えた制御された輪郭ローラは、終端応力を削減し、中程度のミスアライメント下でも運用を許容します。さまざまな保持器設計、スタイルおよび材料、複数ローラパスおよび分割された建設は、幅広い適用要件を満たします。
サイズ範囲:ない計6mm~150mm
利用例
- 自動車およびトラックのトランスミッション(オートマチックおよびマニュアル)
- 農業および建設装置
- 2サイクルエンジン(船外、芝刈り機およびガーデニング用器具)
- ポンプおよびコンプレッサー