ヘビーデューティ(加工レース) 

ヘビーデューティ(加工レース)ヘビーデューティニードルローラベアリングは、機械加工され、研磨されたチャンネル形状のアウターリングと、保持器によって保持され、ガイドされる一連のニードルローラを備えています。厚いアウターリングは、最大荷重容量および相対的に小さなラジアル断面で耐衝撃性を提供します。


ローラを保持およびガイドしている高応力保持器により、この設計は高速および潤滑油保持能力を提供します。外径内の油溝および油穴は、アウターリングを通じた充填を容易にします。これらのベアリングは、軌道面としてのシャフトの適合性に応じて加工および研磨されたインナーリングなしまたはありで使用できます。


サイズ範囲:内径5 mm~100 mm(0.625インチ~9.25インチ)


デザインの特性

  • 高応力保持器はローラを保持およびガイドします。
  • 高速および潤滑油保持能力。外径内の油溝および油穴は、アウターリングを通じた充填を容易にします。
  • ベアリングは、軌道面としてのシャフトの適合性に応じて加工および研磨されたインナーリングなしまたはありで使用できます。

利用例

  • ギアポンプ
  • シーブ
  • 自動車トランスミッション
  • 2サイクルエンジン