Image Montage of Timken Products

 円筒ころ軸受  

円筒軸受は、その他のころ軸受のタイプに比べ、可能な限り最大のラジアル荷重容量を提供します。主に4種類のスタイルにより、さまざまな適用例の条件を満たすことができます。
One-Row Cylindrical Roller Bearings

1列または単一列のケージ収納型円筒ころ軸受は、主に6種類のデザインで用意されています。内輪・外輪構成は、さまざまな適用例のデザインに対応しています。

Two-Row Cylindrical Roller Bearings

2列または二重列の円筒軸受は、従来の1列タイプよりもラジアル容量が大きくなっています。

Four-Row Cylindrical Roller Bearings

4列円筒軸受は非常に高いラジアル負荷容量をもち、スラスト容量はありません。この軸受タイプは、ほとんどの場合、ころのネックで使用され、金属圧延産業のころ適用例で使用されています。

ADAPT bearing for continuous casters

Timken® ADAPT™ 軸受は、最高の円筒型と自動調心ころ軸受設計を組み合わせ、連続鋳造機に必要な大容量と高い信頼性を提供しています。

Full Complement Cylindrical Roller Bearings

完全相補型円筒ころ軸受は、指定されたエンベロープ内のころ数を最大化することにより、ラジアル負荷容量増大のニーズを満たしています。

Automotive Cylindrical Axle Repair Bearings

円筒軸修理軸受は、良好な状態ではあるが、元の軸受とシールの接点パスが連続使用に適さなくなった軸上にある元の軸受とシールを置き換えるために設計されたものです。