2列円筒ベアリング(NN、NNU) 

2列または複列円筒ベアリングは、ラジアル荷重に対応するように追加の強度を持つように設計されています。これらのベアリングタイプは互換性があり、ローラの下の寸法および直径(NNUスタイル)とローラの上の直径(NNスタイル)はISO/DIN標準に保持されています。互換性はローラなしのリング用に設計されており、競合会社のインナーリングとの互換性を提供します。


サイズ範囲: 外径80 mm~200 mm



設計の特性

  • 該当する箇所ではISO/DIN指定の互換寸法で設計されています。
  • 完全なアッセンブリとして販売されています。
  • 単列製品と同じ同じサイズ範囲で提供されています。
  • 現在の設計はNN、NNU命名法を使用しています。
  • 標準保持器設計はドリルポケット、フィンガースタイル銅リテーナです。

利用例

  • ギアドライブ
  • 収穫剪断機
  • 圧延装置
  • 工作機械