これらのベアリングは、ISO P6境界公差と、P6よりも厳しいP5制御振れに従って製造されています。
RY構成には、プレーンな1ピースの内輪と2つの外輪があり、そのそれぞれに3つの統合されたスラストリブがあります。2つのフィンガータイプの真鍮の保持器が使用されており、これらは外輪によりガイドされます。RYデザインは内径サイズ145 mm~340 mmのものが利用できます。これらは、主にストリップや長い製品圧延装置の作業ロールの箇所で使用されます。
RX構成には、2ピースのプレーンな内輪と2つの外輪、完全なセンタースラストリブと、3つの分離可能なスラストリブがあります。4つのローラライディング、ピンタイプの保持器が使用されており、ローラの数と、ベアリングのラジアル荷重保持能力を最大にします。RXデザインは内径サイズ300 mm~1040 mmのものが利用できます。これらは、主にバックアップロールの箇所で使用されます。
注意:RYおよびRX軸受は両方とも、テーパ付き内径のものも利用できます。これらはそれぞれRYKおよびRXK軸受と呼ばれます。
修理の際にDINおよびISO規格に適合させるため、当社ではローラ下の直径を維持するようにしています。当社では、アウターレースをわずかに削り、オーバーサイズのローラを使用して、オリジナルの設計での直径を保ちます。