ADAPT Bearings  for Continuous Casters

連続鋳造機用のADAPT™軸受 

 

Timken® ADAPT™ 軸受は、動作の維持のためにパフォーマンスと信頼性が重要である連続鋳造機用に特別に設計されたものです。ADAPT 軸受は従来の円筒ころおよび自動調心ころ軸受の構成を新しい設計に発展させたもので、業者は両方のタイプの重要な属性を享受することができます。


軸受は内輪、外輪、ころ/保持器アセンブリから構成されます。保持器はころを所定の位置で固定し、取付と取外しの間の損傷からころを保護する一体型のアセンブリを作ります。


分離可能な部品は、取付、取外し、検査を簡素化します。内輪と外輪はいずれの方向でも取り付け可能で、一般的な取付のエラーを避けるのに便利です。特別な工具は必要ありません。


導入サイズ範囲:内径100 mm ~ 170 mm (3.94 インチ~ 6.69 インチ)


適用例
ストランドころサポート用セグメントの浮動位置


設計上の属性

  • ころの脱落を避けるためのころ保持器付きの完全相補型のデザイン
  • 同時完全ミスアラインメントとアキシアル位置ずれ
  • 固有の内部ジオメトリにより、接点ストレスところの安定性を最適化
  • 標準ISO寸法により、トロイダルと自動調心ころ軸受の交換を簡素化
  • 最高の信頼性を追求した高い静的ラジアル容量