X線管のアッセンブリは極端な温度の中で、システム内で100°もの差が生じる環境で使用されます。Timkenはこの適用知識および技術能力を材料および精密加工に使用して、CTスキャンが心拍数の1拍の時間で画像を記録することができるようにする高度な統合X線アッセンブリを開発します。
X線、CTおよびマンモグラフィースキャンで使用される真空管装置には、Timkenボールベアリング、統合アッセンブリ、ハウジングが使用されており、画像を高速かつ正確に撮影できます。
設計の特性
利用例
CT(コンピューター制御断層撮影)ベアリングアプリケーションは、ベアリングにとって最も極端な環境の一つです。確実な潤滑システムを使用して、ベアリングは400C–500C、1 x 10-6 mm Hg真空で最高180 hzの速度で動作します。ベアリングは300–350 kpsiの接触応力に達します。
従来のX線アプリケーションは、病院およびイメージングセンターでイメージングの最も一般的な選択肢です。これらのベアリングは、CTシステムよりも低速で低い接触応力で動作します。
関連リンク
医療産業のソリューション