Timken UNIPAC-PLUSは、先進のシールで取り付けられ、最新のプレミアム多目的グリースで潤滑された2列テーパローラベアリングパッケージです。UNIPAC-PLUSは、重量の削減が重要である中型および大型トラックアプリケーションで使用されます。
サイズ範囲:標準内径サイズは、68mm、78mm、82mm、90mmです。その他のサイズはリクエストで利用可能です。
設計の特性
- 設定済み、シール済みおよび潤滑済みベアリングパッケージにより、手動ベアリング調整の必要がなく、構成部品が少なくなり、取付けおよびメンテナンスが簡便化されます。
- ベアリング設定範囲が狭くなることによってランアウトを削減し、アッセンブリ剛性が向上し、システム寿命向上のためのより良い摩擦制御を提供します。
- 高出力密度に対して重量およびパッケージングを最適化し、小さなパッケージで高い性能を提供します。
追加の設計オプションには、焼き入れまたは浸炭焼き入れ鋼(向上した耐異物性)およびオプションの外シールが含まれます。
利用例