PINION-PAC™ベアリング 

PINION-PACベアリングPINION-PAC™は、ライトデューティ自動車での利用においてアクスルアッセンブリを簡便化してシステム性能を向上するすぐに取付け可能な、シール済み、プリセットテーパローラベアリングユニットです。お客様はPINION-PACがギア信頼性およびベアリング寿命を向上し、騒音、振動および扱いにくさ(NVH)を低減し、重量を軽減して補償請求を削減する点に信頼を置いています。

設計の特性

  • 厳しい製造公差により、向上したギアメッシュ接触およびベアリング寿命の延長のためにより高い同心度および最適なベアリング設定を提供します。
  • 堅固な設計により、動的荷重条件でのギアメッシュ点でのたわみを削減し、ギア信頼性を高めます。
  • コンパクトな設計は、最大で15パーセントの全体的な重量の削減につながり、取り扱いが楽になり燃費が向上します。
  • 自己保持パッケージにより、ベアリングアッセンブリ工作の必要がなくなり、従来の設計と比較して在庫が必要な構成部品の45パーセントを削減します。
  • ベアリングインナーレース上のシール表面の改善された同心度はシールの磨耗を少なくし、補償請求を削減します。
  • パッケージ設計によりアクスル修理が簡便化されます - メンテナンスショップは保持しておく交換部品の在庫が少なくてすみ、技術者は取り付けに時間がかからなくなります。

利用例

  • 小型トラックおよびスポーツユーティリティ車のアクスル