ジェネレーション3ハブおよびベアリングアッセンブリ 

ジェネレーション3ハブおよびホイールアッセンブリTimkenのジェネレーション3ホイールエンドシステムは、自己保持式の一体型パッケージベアリングでアクティブセンサー技術を応用し、フレキシブルなデザインと簡単なボルト固定を実現します。ジェネレーション3は、剛性およびブレーキ性能を向上し、重量および外形サイズを削減し、組立てコストを低減して補償請求を削減します。

設計の特性

  • 一体化されたハブと軌道面によって、従来のシステムと比較して最大30%も剛性が向上しています。また、ベアリングとハブが別体であることによる軌道面変動要因をなくし、プリロードの設定範囲をさらに狭めました。
  • パッケージ全体の幅を狭くして、ラジアルセクションの厚みを削減し、車体重量を軽減して、車の操作性と燃費を向上しています。
  • シール済み、グリース充填済みおよびプリセットベアリングパッケージ設計とアンチロックブレーキシステム、トラクションコントロールおよび車のダイナミックシステムのための統合センサー技術を備えています。
  • ハブ成形技術は、部品の歪を減らし、購入部品、組立に付随する経費を低減させます。また、駆動/従動設計の共通化が可能になります。
  • ホイール速度センサーは内蔵されているので、路面からの危険要因、異物、破損の可能性から守られます。

利用例

  • 小型トラックおよびスポーツユーティリティ車のホイール