乗用車の先進の電子制御は、車両の多くの部品からの動的データストリームに依存しています。ホイール横荷重センサーベアリングのホイール荷重スマートセンサー技術は、このデータ能力を提供して、駆動/従動ホイールの両方に対して仮想速度および荷重情報を車両の4つすべてのコーナーに伝達します。その結果、総合的なシステム処理、効率および安全性の向上を適切な価格で得ることができます。
設計の特性
- 登録商標のTimkenセンサー技術は、20 ms未満の高速な動的応答を提供し、完全なリアルタイムデータを駆動/従動ホイールに提供します。
- センサー技術は、素早いアッセンブリのため、および動作中にセンサーを異物および損傷から保護するためにボルト固定ハブユニットに組み込まれています。
- ユニットはアンチロックブレーキング、トラクションコントロール、ライドコントロール、とその他の車両取り扱いおよび安全システムに必要なデータを提供します。
利用例