Unipac™ベアリング 

UniPacベアリングTimken® UNIPAC™は、先進のシールで取り付けられ、最新のプレミアム多目的グリースで潤滑された2列テーパローラベアリングパッケージです。UNIPACは、重量の削減が重要である中型および大型トラックアプリケーションで使用されます。


サイズ範囲:標準内径サイズは、68mm、78mm、82mm、90mmです。その他のサイズはリクエストで利用可能です。


設計の特性

  • 設定済み、シール済みおよび潤滑済みベアリングパッケージにより、手動ベアリング調整の必要がなく、構成部品が少なくなり、取付けおよびメンテナンスが簡便化されます。
  • ベアリング設定範囲が削減され、ベアリングおよびシステム寿命が増加します。
  • 高出力密度に対して重量およびパッケージングを最適化し、小さなパッケージで高い性能を提供します。

追加の設計オプションには、焼き入れまたは浸炭焼き入れ鋼、標準または特殊充填グリースおよびオイル潤滑が含まれます。


利用例

  • 中型および大型トラックのホイール
  • トレーラー