スレッドベアリングカップ 

スレッドベアリングカップ狭いスペースにおいて少ない構成部品で高い精度を提供します。Timkenは、スレッドベアリングカップによってそれを提供します。このカップは部分的にスレッドされているため、独自の調整デバイスとして機能し、部分的にフラットであるため、ベアリング荷重移動およびパイロットを提供します。この設計によりベアリング設定が早く簡単により正確に行うことができます。調整した後は、ロッキングデバイスがベアリングをしっかりと固定します。


設計の特性

  • 統合アウターレースフォロワーは3つの構成部品を1つの細くて軽いベアリングシステムに組み込みます。
  • より良いベアリング調整および向上したベアリング設定精度を通じてより精細なギアメッシュを作成します。
  • フレキシブルな設計により、燃費または車両荷重負担能力が向上します。
  • アクスルの組み立て時間およびコスト、磨耗、メンテナンスおよび保証問題を削減します。

利用例

  • 小型車両と大型トラックのアクスルセンター