Timkenの下部スイング自動調心ローラベアリングアッセンブリは、特許を取得した技術を使用して、垂直、下部スイングシャフト位置での鉱業ドラッグラインの性能を向上し、コストを削減します。最初にMarion 8750ドラッグラインのために設計されたこのアッセンブリは、さまざまなサイズのドラッグラインに簡単に適用できます。
サイズ範囲:内径460 mm – 外径760 mm、幅430 mm(リクエストによってカスタムサイズが可能)
設計の特性
- アッセンブリはシールされており、調整済みでグリースが充填され、潤滑油サンプルを取得するためのアクセスウィンドウがあります。
- 改修なしで精細外形フィット用に特に設計されています。
- グリースがベアリングから取り除かれるリスクを削減し、スイングシャフトシステムの取り扱いおよび取付けを簡便化する設計です。
利用例
ティムケンはカスタマサービスとベアリング設計により長期の顧客を得る
ワイオミング州ジレットのKennecott Energyは、革新的なTimkenスイングシャフトベアリングアッセンブリを使用して信頼性および耐久性を向上しています。