統合ホイールベアリングおよびハブアッセンブリは、ベアリングセッティングを削減し車両メンテナンスの必要性を削減するため、組立をスピードアップするために自動車製造業者によって使用されます。現在、トラック製造業者がTimkenのライブスピンドルを使用することによって同じ利点.を利用しています。コンパクトで軽量のパッケージ設計により、出力密度が増し、構成部品の数が減り、組立が簡便化されます。また、ベアリング調整を削減し、ディスクブレーキのエンドプレイを制御しながらシステム性能を強化します。
設計の特性
- 100万マイルの寿命に対応するプリセット、グリース充填済みおよびシール済みアッセンブリ。
- ロール形成ベアリング保持により、構造的な完全性が高く堅固なベアリング締め付けのアッセンブリが得られます。
- ベアリングの温度および速度センサーにより、ドライバーが可能性のあるホイールエンド問題が発生する前に検出できるようになります。
- 両方のブレーキ設計に使用でき、大型トラックメーカーおよび航空会社がドラムからディスクブレーキに変換できるようにします。
利用例
- 中型および大型トラックのフロントステアホイールエンド
- トレーラーホイールエンドおよびドライブホイール