一体化ユニット 

Timken®のタイプE円錐ころベアリング一体型ユニットは、標準のティムケンベアリングで使用されている現在の業界トップのデザインと比較して、55パーセント長い設計寿命を実現することにより、パフォーマンスの新しい標準を確立しました。 ダブルリップシールは、汚染の進入を大幅に抑えます。

ボールベアリング一体型ユニットは、様々なタイプとサイズのものが利用できるので、あらゆる産業利用例と動作環境に適合させることができます。

当社の自動調心一体型ユニットのピローブロックは、信頼性の高い自動調心ころベアリングを強固なハウジングと組み合わせたもので、重工業の最も厳しい要求にも応じることができます。

ティムケンのドライブラインセンターサポートベアリングは、ライトデューティのピックアップ、バン、中型トラック、スクールバスおよびヘビーデューティのハイウエイ向け車両で使用されています。

Timken®のペーバーベアリングは、仕事で装置を使い続けられるようにする必要がある舗装工事業者に、優れたパフォーマンスを提供します。 この高度な技術を使用したソリューションはサービス期間が長くなります。そして信頼性が実証されています。