弊社の技術的および適用優位性により、優れた性能と価値を備えたペーバーベアリングの堅固なシリーズを作成しました。Timkenでは、テーパ、ペーバージョンおよびアスファルト圧縮機用の自動調心および自動調心滑りスラストベアリングも提供します。
システムソリューションの利点には次のものが含まれます。
- 最大性能 – 耐久性設計には、アスファルトおよびその他の汚染物質からの熱および損傷に対する最大保護のための商標登録のアウターシールのセットが含まれます。
- 最適化ベアリング設計 – 浸炭焼き入れインナーリングにより、異物に対する耐性が向上します。熱膨張は増加した内部クリアランスを使用して管理できます。高応力溶接リテーナは、ベアリングサービス寿命を延ばすために最大グリース量を許容しながら優れた耐熱性を抵抗します。
- 特許を取得したシール技術 – 特許を取得した薄板外シーリングリングは、汚染によって引き起こされるベアリングの損傷の最初の防御です。熱処理延性鉄アウターキャップは、アスファルトミックスによって引き起こされる磨耗からの最大の保護を提供します。
- サービス寿命の延長 – このベアリングは、外部汚染および異物に対して、熱およびアスファルトに対する保護においてそれぞれに特化した役割に対して選択された3層の構成部品を使用して三重のバリアを備えています。
- 最小限のダウンタイム – 実証済みの信頼性のある設計により、舗装シーズン全体を通して継続した運用が可能になります。
- 互換性情報– Volvo(Blaw-Knox)およびTimken両方の技術的な優位は、優れた性能と価値を提供するVolvo(Blaw-Knox)ユニット用Timken®ペーバーベアリングの堅固なシリーズに実現されています。