固定ネジロック 

このロックメカニズムで備えられている一体型ユニットには、シャフトにロックするためにインナーリング内に配置された2つの特別に設計された固定ネジがあります。保持力とインナーリングの歪みのバランスを最適化するために、これらのネジは両方とも90度の角度で設置されています。特殊ユニットは、シャフトへの損傷を軽減するために、シャフトガード技術が備えられています。

簡単な取り付けを提供。主に逆転の利用例に使用されています。

細いインナーリングを装備。逆転の利用例に非常に優れています。

Timkenのシャフトガード技術はシャフトへの損傷を最小化します。

信頼性の高い性能、および高荷重下で延長された寿命を提供。

一般的にはシャフトの調節と締め付けが必要な場合に使用。