Timken Bearings

Timken® 耐摩耗性ベアリング 

風力発電アプリケーション用のTimken®耐摩耗性ベアリングは、風力発電用タービンの利用例における、寿命を制限する摩耗の問題を軽減するために特別に設計されています。

風力発電アプリケーション用の耐摩耗性ベアリングは、メインシャフト自動調心ころ軸受でのマイクロピッチング、そして風力発電用ギアボックスベアリングのマイクロピッチング、スミアリング、および脆性はく離を含む、寿命を制限する摩耗の問題を軽減するために設計されています。 また、耐摩耗性ベアリングはメインシャフトとギアボックスベアリングにおいて、最大3.5倍までのL10寿命も提供します。


設計特性

  • 社内で開発された耐摩耗性コーティングとベアリング素材は、スミアリング、マイクロピッチング、腐食の原因となる付着摩耗メカニズムの打破を助けます。
  • 特有のコーティングは、一時的な潤滑の欠乏の間に、付着摩耗に対する障壁を生成します。
  • 特別に設計されたローラは、軌道面上の異物クレータの周りのショルダーを取り除き、リング軌道面の表面の粗さを軽減します。
  • ローラはリング軌道面を研磨し、それはRa(表面仕上げ)を軽減、Λ (ラムダ)を増加、回転トルクを軽減、および効率を向上させます。

利用例

  • 風力用発電タービンメインシャフトとギアボックスベアリング