DuraSpexxベアリング技術は、「標準」ベアリングとプレミアムのTimkenのP900ベアリングとの間の性能ギャップを埋めるために使用できます。向上したサイズの柔軟性により、P900が使用できない場所での最適な設計を提供します。また、DuraSpexx技術は、最大外径2133.6 mm(84インチ)までのほとんどのTimken単列または複列テーパベアリング構成に適用できます。
標準のリードタイムで提供されるDuraSpexxパワーレーティングシリーズは、部品番号の確立されたリストから幅広いサイズ範囲で提供されています。このリストはお客様の装置の部品を含めるために拡張することもできます。標準サイズの場合は、右にある「関連リンク」のTSおよびTDO-TTHDベアリングのDuraSpexxパワーレーティングシリーズ部品番号リストを参照してください。カスタムサイズの場合は、お問い合わせください。
どのTimken高性能ベアリングが適しているかわかりませんか?ティムケンの販売代理店までお問い合わせいただくか、下図を使用してDuraSpexxおよびDuraSpexxパワーレーティングシリーズを高性能ラインの他の製品と比較してみてください。
次の図は参照に便利なように簡略化しています。詳細については、最寄りのティムケン社のセールスエンジニアまたは販売代理店までお問い合わせください。
サムネイル画像をクリックすると拡大します。