耐異物性ベアリング 

多くの場合、標準Timken®ベアリングは、対象システム内の異物の影響を最小限にすることによって優れた性能を提供します。実際、管理された研究所テストで同一の異物条件において、Timken標準ベアリングは一貫していくつかの主要な競合会社の製品と同等かまたはそれ以上の性能を示しました。ただし、明白な異物の問題がある場合は、Timkenは拡張レベルの保護および性能のTimken耐異物性ベアリングをさまざまなサイズ、ベアリングタイプおよび数量で提供します。これらのベアリングは、より厳しい異物および薄膜環境においてベアリングの寿命を最大で3倍延ばすことができます。


弊社のコンピューターベースの解析ツールにより、エンジニアがベアリングの軌道面表面のへこみやその他の異物による損傷を観察することによってお客様の運用の異物の深刻さをモデル化できるようにします。損傷の検査の結果から、最も適切な異物ソリューションを選択するための詳しいデータが提供されます。


設計の特性

  • テーパ、自動調心および円筒設計に対して特定のサイズ範囲で提供されています。
  • 耐異物性ベアリングは、機械的特性を最適化するために登録商標の合金および熱処理変化およびハードフィルムコーティング技術を介して製造されます。
  • 異物技術は、粘着性の磨耗を防ぎ、極小の欠けは自己修復できるため、お客様に信頼できる延長寿命性能を提供します。
  • さまざまな設計はお客様のアプリケーションの既存の外形サイズに適合するため、コストのかかる再設計は必要ありません。
  • 高度な製造プロセスにより、Timkenはこれらのベアリングを経済的に大量または少量で提供できます。

利用例

  • 建設用設備
  • 鉱業用機械
  • 発電装置
  • セメントおよび砕石処理装置