ラジアルボールベアリング 

ラジアルボールベアリングラジアルボールベアリングは、インナーおよびアウターリングと一連の精密ボールを含んだ保持器で構成されます。標準Conradタイプベアリングは、相対的に高速な動作を許容する多目的設計でのいずれの方向からのラジアルおよびアキシアル荷重に対応可能な深溝構造を備えています。


標準単列深溝ベアリングに加え、Timkenは、最大容量シリーズおよび特大(XLS)ラジアルシリーズベアリングを含む特殊な設計を提供しています。


サイズ範囲: 内径3 mm~600 mm(0.12インチ~23.62インチ)



設計の特性

  • 汚染環境でのより良い耐用のために設計されています。
  • 特殊なコーティングにより付加的な耐腐食性を提供します。
  • 特殊なシール設計により潤滑を保持し汚染を除去する手助けとなります。
  • 取付けを簡単にするためにスナップリング溝があります。
  • 内部ベアリング構成部品を保護して潤滑油を保持する多様なシールおよびシールド構成が、幅広い分野における利用に適合するように提供されています。

利用例

ラジアルボールベアリングは、次のような高速、高精度アプリケーションで使用するために設計されています。

  • 農業機械
  • 自動車
  • 化学工業
  • 一般産業
  • 電力会社