Image Montage of Timken Products

 ボールベアリング  

ボールベアリングは、様々なマーケットの、高い精度が要求される分野で使用されています。それには航空宇宙、農業、建設、健康、工作機械や一般産業が含まれています。

Radial Ball Bearings

ラジアルボールベアリングは、様々な荷重条件下での、比較的高速の動作に耐えることができます。 内輪と外輪、そして保持器から構成されるベアリングには、一式の精密なボールが備わっています。

Angular Ball Bearings

ティムケンのアンギュラコンタクトボールベアリングは、ラジアルとアキシャル荷重の組み合わせに耐えられるように設計されています。このベアリングは、農業、化学、ユーティリティ産業および一般産業で使用されています。

Precision Ball Bearings

精密ボールベアリングは、要求の厳しい利用例での必要条件を満たせるように設計されており、ABEC-7およびABEC-9公差に従って製造されています。 精密ボールベアリング製品には、小型および機械、薄型およびボールネジサポートベアリングが含まれています。