Timken® Fafnir®セラミックハイブリッドベアリングは、空気/オイル潤滑下の200万DNより速い速度で、横滑り、磨耗および発熱を低減しながら工作機械スピンドルが最高精度を達成する手助けとなります。100万DNより速い速度はグリース潤滑で可能です。
軽量窒化ケイ素ボールは、標準の鋼板ベアリングのサービス寿命と比較して5倍延長する手助けとなる超精細表面仕上げおよび高い硬度(Rc78)を備えています。低摩擦特性により、最小限の潤滑条件下の動作を強化し、耐用年数および潤滑剤の速度機能の両方を高めます。
セラミックの高い弾性率により、鋼板ベアリングよりも大幅に剛性が増加します。ベアリング剛性により、スピンドルの剛性および機械の精度の正確性を向上します。熱膨張が低いため、高速での一貫したベアリングプリロードおよび剛性を維持できます。
優れたシステムパフォーマンスのためにABEC 9高精度ジオメトリおよびミクロンコーディングされた内径および外径が追加されました。各ベアリングは、ABMA標準13に従って100%機能テストされています。 これにより、一貫した品質およびスムーズな低騒音を実現します。