MMX(工作機械用ベアリング) 

MMX(工作機械用ベアリング)Timken® Fafnir®超精密ボールベアリングは、高速、精度、剛性および機械の最大稼働時間のために要求の厳しい工作機械要件を満たすために設計されています。これらのベアリングは、ボールベアリング産業で最も精密な公差であるABEC 9/ISO P2動作公差にあわせて製造されています。ほとんどはラジアルおよびアキシアル荷重の異なる組み合わせのために15度または25度の接触角度を備えています。特殊な軌道面仕上げおよびボールベアリング設計により、最高の可能運用速度を達成します。


サイズ範囲:内径10 mm~300 mm(0.3937インチ~11.8110インチ)



設計の特性

  • ABEC 9/ISO P2公差にあわせた高速設計。
  • ラジアルおよびアキシアル荷重の異なる組み合わせのために15度または25度の接触角度を備えています。
  • HX設計が最大速度性能のために提供されています。
  • WI設計は中程度から高速での高い容量のために提供されています。
  • セラミック転動要素が提供されています。
  • マイクロコード内径および外径面は、機械製造者が重要なスピンドル構成部品の最適なフィッティングを得るための手助けとなります。

利用例

  • 高速研磨スピンドル
  • 高速穿孔および粉砕スピンドル
  • 高速ルーティング
  • 精密垂直および水平フライススピンドル