今日の最大500,000 rpmで動作する高速ハンドピースでは、正確で信頼性の高いデンタルベアリング性能が重要です。Timkenには50年以上もの歯科用の構成部品を扱ってきた経験、および歯科用の利用例についての徹底した知識があります。Timkenデンタルハンドピースベアリングは、業界における高速の性能の要求を満たすために、精密な公差および強度の高い構成部品で設計されています。
最適シリーズ
利用例
カスタム統合アッセンブリ Timkenは、非標準のベアリングサイズで特定された性能の要求から苛酷な環境に耐えるという、さまざまな利用例の課題を解決するために、カスタムベアリングアッセンブリを作り上げることができます。
Related Links
Health Industry Solutions