HX(工作機械用ベアリング) 

HX(工作機械用ベアリング)Timkenは、金属加工のスループット向上を促進するため、ISOシリーズ10の優れた工作機械スピンドルベアリングを開発しました。弊社のHXベアリング設計は、スピンドル速度の高速化と動的ラジアル剛性の強化を実現します。これにより、スピンドルヘッドがより多くの材料をより短時間で削り取ることができ、同時に完成品では優れた公差を保つことができます。これらの加工効率は、ユニークなボールと精密加工された軌道面を組み合わせることによって実現されています。


HXシリーズでは、マシンセンターの生産性が向上し、ベアリングの保守間隔が延びるため、スピンドルベアリングへの投資効果が上がります。この設計ジオメトリは、こうした高速度においても、潤滑油膜せん断の影響を最小限に抑え、その結果、他のシール付小型ボールベアリングと比較して、作動温度が低く抑えられます。


HXシリーズは、卓越した回転精度を提供し、振れ公差に対する精密ABEC9(ISO P2)レベルに合わせて製造されています。ベアリングの内径と外径はミクロンコーディングされており、シャフトとハウジングのはめあいを最適化することで、より精度の高いスピンドル性能を実現します。


サイズ範囲:内径10 mm~200 mm(0.3937インチ~7.8740インチ)


設計の特性

  • 超高速設計
  • ABEC 9/ISO P2高精度レベルに準拠しているため、振れを軽減して最大限の精度を提供し、機械の正確なポジショニングと信頼性を実現します。
  • 発熱を最小限にする
  • 安定性と動的剛性の向上
  • 要求によって利用可能な15または25度の接触角度
  • セラミック転動要素が利用可能
  • 高速HXVVシール付き設計が利用可能
  • マイクロコード内径および外径表面

利用例

  • 高速研削および研磨スピンドル
  • 高速圧延機
  • 精密機器、ポンプおよびコンプレッサー
  • 生物工学装置
  • 航空機ジェネレータ