パフォーマンスハブレーシングキット 

勝敗が1秒の何分の1かの違いで測定されるときには、ホイールに伝達される馬力の増加が大きな違いになります。Timkenパフォーマンスレーシングキットは、チームにその最先端を提供できます。当社のキットはTimken®ベアリング、シールおよびグリース、新しいハブ構成部品を取り付けるために週末レーサーが必要なすべてを1つのパッケージに含みます。


設計の特性

  • 品質Timkenベアリングは、パフォーマンスレーシングハブ用に特に設計されています。
  • 非接触、ラビリンスシールにより、トルクが低減されより大きな馬力を発生します。
  • 特殊調合グリースにより、幅広い運用範囲を提供し、滑りを軽減します。
  • すべての構成部品は簡便性のために1つの箱にパッケージで提供されます。

利用例

  • アマチュア/週末サーキットのレースカー