航空宇宙用の自動調心ローラベアリング 

Timkenの自己調整自動調心ローラベアリングは、優れたラジアル荷重容量と適度なスラスト荷重容量を組合せています。これらは、ハウジング配置またはシャフトぶれに大きな荷重および困難が含まれる条件下で好まれる選択肢です。これらの荷重条件は、運用中にベアリング要素の内部自己調整によって補正されます。最適なベアリング容量は、ミスアライメントの最大+/- 1.5度までで実現できます。


サイズ範囲:外径125 mm~220 mm


設計の特性

  • ほとんどの航空宇宙の適用用途の場合、減速システムのプラネタリーギアセットに使用するために、インテグラルギアがアウターリングにあるベアリングが作成されます。
  • 列構成が利用可能です。
  • 設計の変更には次のものが含まれます。加工鉄鋼、低摩擦コーティングの高応力保持器。高荷重条件下でサービス寿命を延長するための耐腐食性プレーティングまたはコーティングと高温合金および登録商標のギア歯コーティング。


利用例

  • ヘリコプターのメインロータードライブ用のメイン減速ギアトランスミッション
  • ターボプロップガスタービン航空機エンジン