航空宇宙用のボールベアリング 

ボールベアリングTimkenの航空宇宙用ボールベアリングは、ラジアル、スラスト、モーメント、逆スラストまたは組合せ荷重に対応するように特別に設計されています。提供品には、2つのConrad構成(タイプHKおよびHD)と2つのアンギュラコンタクト構成(タイプHAおよびHT)が含まれます。ベアリングは、1つのユニットまたはプリロードセットとして提供されます。


サイズ範囲:外径10mm~600 mm


設計の特性

  • HKシリーズは、大きな荷重を扱うように設計されており、厳しい荷重および速度を管理できる高応力Conradセパレータオプションを備えています。
  • HDシリーズは、ラジアル深溝ベアリング内で最大ボール相補を許容する革新的な破損アウターリング設計を備えています。これにより、動的荷重容量および予測サービス寿命に大きな改善が提供されます。
  • HAシリーズは、カウンターボアアウターリングと1ピース、高応力セパレータを備えた分離可能でない設計です。プリロードおよび/またはスラストタイプのアプリケーションに適しています。オプションには、超高速アプリケーション用の深溝アウターおよび軽減インナーレースが含まれます。
  • HTシリーズは、完全深溝アウターリング、1ピース、高応力セパレータおよび2つの超深溝インナーリングハーフを備えた高性能ラインです。逆スラスト荷重のある高速シャフトでの使用に適しています。


利用例

  • 航空宇宙用のタービンエンジンおよびトランスミッション