Un galet planétaire conventionnel utilise généralement des roulements dont les bagues extérieures sont pressées dans l’engrenage et les bagues intérieures sont montées sur une goupille. Ces bagues occupent l’encombrement radial qui réduit la résistance à la courbure et au cisaillement de l’engrenage et de la goupille. Le défi a toujours été de concevoir un engrenage et une goupille dont les sections sont suffisamment petites pour réduire les coûts mais suffisamment grandes pour ne pas altérer les performances structurelles et conserver suffisamment d’espace pour les roulements.
Le roulement Planet Pac de Timken, pour les chariots cavaliers d’une ou deux pièces, permet d’éliminer le dilemme conceptuel en combinant les bagues intérieures avec la goupille planétaire et les bagues extérieures avec l’engrenage planétaire. Il permet ainsi aux ingénieurs concepteurs d’utiliser des sections d’engrenages plus épaisses avec des engrenages de diamètre plus petit. Cela permet de créer un encombrement radial plus important pour les éléments roulants de grand diamètre qui augmentent la capacité du roulement et allongent sa durée de vie L-10.
Caractéristiques
- Les bagues intérieures sont combinées avec la goupille planétaire et les bagues extérieures avec l’engrenage planétaire.
- Sa flexibilité de conception permet aux ingénieurs concepteurs d’utiliser des sections d’engrenages plus épaisses avec des engrenages de diamètre plus petit.
Applications
- Boîtes à engrenages industrielles