Timken propose une vaste gamme de fours à induction haute qualité conçus pour les applications industrielles exigeantes. maintenance, outils, induction, four
Le four et les barreaux restent froids ; seule la pièce à chauffer est chauffée. Lors du cycle de chauffage par induction, un certain niveau de magnétisme est atteint. Tous les fours Timken se démagnétisent automatiquement après chaque cycle de chauffe.
Un montage correct peut prolonger la durée de vie de votre équipement et un chauffage par induction contrôlé permet de prévenir les dégâts inutiles.
Les composants électroniques numériques permettent d’effectuer un contrôle optimal lors du processus de chauffe et de sélectionner automatiquement la source d’alimentation la plus efficace pour s’assurer d’un chauffage régulier et rapide.