Rotules radiales sphériques avec joints à lèvres 

(Type SF...TT, SF...SS, FS...TT & FS...SS)

 

Ces roulements ont une conception de base identique à celle des séries SF et FS, agrémentée de joints à lèvres.

Ces séries de rotules ont une conception de base identique à celle des types SF et FS mais offrent en complément des joints à lèvres frettés dans la bague extérieure et pouvant supporter des niveaux de pression importants générées notamment lors des opérations de regraissage. Ces joints à lèvres assurent également une répartition uniforme du lubrifiant sur les surfaces de contact du roulement tout en les protégeant contre la contamination. Toutes nos rotules sont par défaut des produits de précision rectifiés et fabriqués en acier trempé. Elles peuvent faire l’objet de modifications spéciales telles que: matériaux spécifiques, jeu spécial, traitements de surfaces ou tout autre aménagement permettant de répondre aux exigences d’applications spécifiques.

 

Alésages disponibles en cotes pouces (de 0.500 in à 23.622 in) ou métriques (de 12.7 mm à 600 mm).

 

Caractéristiques principales

  • Bagues en acier trempé afin de maintenir un niveau de performance constant.
  • Traitement de phosphatation et revêtement de bisulfure de Molybdène (MoS2) des bagues, afin de réduire le coefficient de frottement des surfaces en contact.
  • Conception simplifiée des logements et des arbres permettant de réduire le temps de montage.
  • Joints à lèvres assurant une répartition uniforme du lubrifiant et une protection contre la contamination.
  • Interchangeables avec les séries SF et FS.

 

Applications

  • Articulations de châssis, vérins hydrauliques de bennes, bras de suspension avant et arrière, et vérins de direction de camions tombereaux
  • Barres stabilisatrices, vérins d’inclinaison et de levage, lames de poussée, articulations et lames de tracteurs à chaînes
  • Articulations de châssis, vérins de direction supérieurs et inférieurs et vérins de godet et de fourche de chargeurs
  • Vérins de bras et de godet de pelles hydrauliques
  • Autres applications pour navettes spatiales, structures mobiles et autres types de véhicules