Image Montage of Timken Products

 Roulements à rouleaux 

Timken est l’un des principaux fournisseurs au monde pour tous types de roulements à rouleaux. Nous proposons des roulements à rouleaux cylindriques, coniques, sphériques, de butée et à aiguilles pour une large gamme d’applications.

Roulements à rouleaux cylindriques

Les roulements à rouleaux cylindriques de Timken sont conçus pour supporter des charges radiales importantes, grâce à l’optimisation de leurs caractéristiques critiques : la géométrie des contacts et le diamètre des rouleaux et des pistes. Ils sont disponibles en une, deux ou quatre rangées, ou avec un complément d'équipement jointif.

Roulements à rouleaux coniques

Les roulements à rouleaux coniques peuvent supporter de fortes accélérations et décélérations, des charges élevées, ainsi qu’un grand nombre de conditions thermiques et environnementales.

Roulements à rouleaux sphériques

Les roulements à rouleaux sphériques de Timken sont idéaux pour les charges lourdes et les environnements d’exploitation exigeants. Timken dispose d’une palette variée de roulements à rouleaux sphériques : cage en laiton, cage en acier et palier de battement. Des accessoires sont également disponibles.

Roulements de butée

Les roulements de butée de Timken supportent les charges axiales et offrent une grande résistance aux charges d’impact importantes dans différentes applications. Timken fabrique sept types de roulements de butée de base : à billes, à rouleaux croisés, cylindriques, coniques usinés, coniques estampés, sphériques et à aiguilles.

Roulements à aiguilles

Timken produit une large gamme de roulements à aiguilles et d’assemblages de roulements pour des applications spécialisées.