Roulement Unipac™ 

Roulement UniPacLe roulement Timken® UNIPAC™ est un assemblage de roulements à rouleaux coniques à deux rangées contenant des joints de haute qualité et lubrifié à l’aide de la dernière graisse multi-usages premium. Le roulement UNIPAC est utilisé dans les applications de poids moyens et lourds pour lesquelles la réduction du poids est primordiale.

 

Alésages disponibles : Alésages standard de 68 mm, 78 mm, 82 mm et 90 mm. Autres dimensions disponibles sur demande.

 

Caractéristiques

  • Cet assemblage de roulement réglé, étanché et lubrifié à l’avance élimine le besoin d’ajustement manuel des roulements et comprend moins de composants, ce qui simplifie l’installation et les opérations de maintenance.
  • Il utilise une plage de serrage des roulements réduite pour une durée de vie prolongée des roulements et du système.
  • Cette conception optimise le poids et l’assemblage du système pour une densité de puissance élevée : de meilleures performances dans un assemblage plus compact.

 

Les options supplémentaires suivantes sont disponibles : acier trempé à cœur ou cémenté, lubrification à la graisse ou à l’huile standard ou super-étanche.

 

Applications

  • Roues de poids moyens et lourds
  • Remorques