Roulements à billes à charge radiale  

Roulement à billes à charge radialeLes roulements à billes à charge radiale sont composés d’une bague intérieure, d’une bague extérieure et d’une cage contenant un supplément de billes de précision. Le roulement standard de type Conrad est un roulement à gorge profonde capable de gérer des charges radiales et axiales provenant des deux directions, dans des conceptions polyvalentes, ce qui permet un fonctionnement des applications à vitesse élevée.

 

Outre les roulements à gorge profonde à rangée simple, Timken propose des conceptions spéciales, notamment une série à capacité de charge maximale et une autre à charge radiale extra large (XLS).


Alésages disponibles : 3 mm - 600 mm (0,12 pouce - 23,62 pouces)

 

 

Caractéristiques

  • Conçus pour une meilleure durée de vie dans des environnements contaminés.
  • Des revêtements spéciaux apportent une résistance supplémentaire à la corrosion.
  • Les conceptions de joint spéciales empêchent les lubrifiants de sortir et les contaminants de rentrer.
  • Des rainures pour segments de retenue sont disponibles afin de faciliter le montage.
  • Diverses configurations de flasques de roulement et de joints contribuant à protéger les composants internes du roulement, et à retenir les lubrifiants, sont disponibles pour s’adapter à un large éventail d’applications.

 

Applications

Les roulements à billes à charge radiale sont conçus pour une utilisation dans les applications de haute précision à vitesse élevée :

  • Agriculture
  • Automobile
  • Sources chimiques
  • Équipement industriel général
  • Infrastructures