Roulements à rouleaux coniques pour applications aéronautiques 

Les roulements à rouleaux coniques peuvent supporter de fortes accélérations et décélérations, des charges élevées, ainsi qu’un grand nombre de conditions thermiques et environnementales.


Dimensions disponibles : diamètre extérieur de 32 mm à 300 mm (conceptions spéciales pouvant atteindre 600 mm également disponibles)

 

 

Caractéristiques

  • La conception conique à une rangée (TS) standard peut être ajustée à une précharge ou un jeu donné pour optimiser les performances.
  • Cette conception permet de répondre aux exigences de fortes charges combinées radiales/axiales/momentanées pour une densité de puissance accrue.
  • Outre les configurations standard à simple rangée, des conceptions de série à deux rangées dissemblables présentant une capacité de charge axiale asymétrique peuvent être fournies avec ou sans brides de fixation pour des applications spécifiques.

 

 

Applications

  • Transmissions pour hélicoptères
  • Réducteurs
  • Moteurs à turbines à gaz
  • Relais d’accessoires montés sur cellule
  • Pompe à carburant
  •