Roulements à rouleaux sphériques pour applications aéronautiques 

Les roulements à rouleaux sphériques auto-alignants de Timken combinent une excellente capacité de charge radiale à une capacité de charge axiale modérée. Ces roulements constituent la meilleure solution lorsque l’application doit supporter de lourdes charges et qu’elle rencontre des problèmes d’alignement des logements ou de flexion des arbres. Ces conditions de charge sont compensées par l’auto-alignement interne des roulements en fonctionnement. La capacité optimale du roulement peut être atteinte avec un défaut d’alignement de +/- 1,5°.


Dimensions disponibles : Diamètre extérieur compris entre 125 mm et 220 mm


Caractéristiques

  • Dans la plupart des applications aéronautiques, ces roulements possèdent des trains de pignons intégrés sur le chemin de roulement extérieur et sont utilisés dans les trains épicycloïdaux des systèmes de réduction de vitesse.
  • Des configurations à plusieurs rangées sont disponibles.
  • Les modifications apportées à la conception sont les suivantes : cages en acier usiné haute résistance avec revêtements antifriction ; placage ou revêtement anticorrosion et alliages haute température et revêtements uniques des dents pour une durée de vie accrue sous des conditions de charge élevées.

 


Applications

  • Transmissions principales par engrenages réducteurs des systèmes d’entraînement rotor des hélicoptères
  • Moteurs d’avions à turbines à gaz (turbopropulseurs)