Paliers pour finisseuses  

Timken est l’un des leaders du secteur des roulements à billes à bague intérieure et des paliers pour applications critiques. Notre expérience en ingénierie et dans diverses applications a permis de créer une gamme robuste de roulements pour finisseuses présentant des performances et une valeur exceptionnelles. Timken offre également une gamme complète de butées coniques et sphériques pour tous vos besoins en finisseuses et compacteurs d’asphalte.

 

Les avantages de ce système incluent :

 

  • Performances optimales : cette conception durable inclut un ensemble breveté de joints extérieurs pour une protection maximale contre la chaleur et les détériorations dues à l’asphalte et à d’autres contaminants.
  • Conception de roulement optimisée : une bague intérieure cémentée apporte une résistance accrue aux débris étrangers. La dilatation thermique est gérée grâce à un jeu interne accru. Un dispositif d’arrêt résistant et soudé apporte une excellente résistance à la chaleur tout en laissant s’écouler un volume de graisse maximal pour une durée de vie prolongée du roulement.
  • Technologie d’étanchéité brevetée : Un joint d’étanchéité extérieur lamellaire breveté, utilisé comme première ligne de défense contre les détériorations subies par les roulements pour cause de contamination. Un chapeau extérieur en fonte ductile traité thermiquement apporte une protection maximale contre l’abrasion causée par les mélanges d’asphalte.
  • Durée de vie prolongée : le roulement utilise une triple barrière contre les contaminants et débris extérieurs matérialisée par trois couches de composants sélectionnés pour leur rôle spécifique dans la protection contre la chaleur et l’asphalte.
  • Disponibilité optimisée : cette conception éprouvée et fiable permet un fonctionnement en continu durant toute la période de pavage.

  • Données d’équivalence : l’expérience en ingénierie de Volvo (Blaw-Knox) et Timken a engendré une gamme robuste de roulements pour finisseuses Timken® pour les unités Volvo (Blaw-Knox) proposant des performances et une valeur exceptionnelles.