Timken Bearings

Roulements résistants à l’usure de Timken® 

Les roulements résistants à l’usure de Timken® pour les applications éoliennes sont spécialement conçus pour réduire les problèmes d’usure qui limitent la durée de vie des roulements dans les turbines éoliennes.

Les roulements résistants à l’usure sont conçus pour réduire les problèmes d’usure qui limitent la durée de vie des roulements, notamment la mini-corrosion des roulements à rouleaux sphériques pour arbre principal et la mini-corrosion, les bavures et l’écaillage des roulements de boîtes à engrenages des éoliennes. Ces roulements affichent une longévité 3,5 fois supérieure à la durée de vie L10 des roulements pour arbre principal et boîte à engrenages.


Caractéristiques

  • Les matériaux de roulement et de revêtement résistants à l’usure, développés en interne, contribuent à réduire l’usure par adhérence, responsable des bavures, des micro-corrosions et de l’usure de contact.
  • Le revêtement unique empêche l’usure par adhérence pendant les brèves périodes de pénurie de lubrifiant.
  • Les galets spécialement conçus suppriment les épaulements autour des cratères de débris sur les chemins de roulement et réduisent la rugosité des surfaces sur les chemins des bagues.
  • Les galets polissent les chemins des bagues, ce qui réduit la valeur Ra (état de surface), augmente la valeur Ë (lambda), diminue le couple de roulement et accroît l’efficacité.

Applications

  • Roulements pour arbre principal et boîtes à engrenages de turbine éolienne