Roulements Débris Resistant  

Dans de nombreux cas, les roulements standards Timken® offrent une performance améliorée en réduisant l’impact de la contamination par les débris. La plupart des tests de laboratoires, conduits dans des conditions identiques de contamination par les débris, ont montré que les roulements standards Timken obtenaient systématiquement des résultats meilleurs, sinon équivalents, à ceux des produits concurrents. Malgré les bons résultats de ses roulements standards, Timken propose les roulements Débris Resistant – dans un grand choix de dimensions, types de roulements et volumes - dont les niveaux supérieurs de protection et de performance conviennent aux environnements fortement contaminés. Dans des conditions de lubrification marginale et de présence de nombreux débris, ces roulements peuvent avoir une durée de vie jusqu’à trois fois supérieure à celle des produits standards.


Grâce aux programmes de modélisation informatique, nos ingénieurs sont capables d’évaluer le degré de contamination par les débris de votre application en étudiant les traces de coups et autres marques laissées par les débris sur la surface des chemins de roulement.

 

Caractéristiques principales

  • Disponibles dans une gamme de dimensions définies pour les versions coniques, sphériques et cylindriques.
  • Les roulements Débris Resistant bénéficient d’améliorations comme le recours à des alliages propres à Timken, un traitement thermique et une technologie de revêtement dur qui leur confèrent des propriétés mécaniques optimisées.
  • Les roulements bénéficiant de la technologie Débris Resistant ne sont plus sujets à l’usure par adhésion et peuvent lutter contre le micro écaillage, fournissant ainsi à leurs utilisateurs un niveau de performance fiable et durable.
  • Ce type de conception n’induit pas d’encombrement supplémentaire et se loge facilement dans votre application existante, évitant ainsi les coûts liés à la mise au point d’une nouvelle solution.
  • L’utilisation de procédés de fabrication optimisés permet à Timken de proposer ces roulements comme solution économique, qu’ils soient fournis en petites ou grandes quantités.

 

Applications

  • Equipements de construction
  • Equipements d’extraction minière
  • Equipements pour production d’énergie
  • Equipements d’exploitation cimentière et minérale