Pour les professionnels de la maintenance 

Si vous souhaitez savoir comment démonter un roulement, analyser les signes de dégradation et d’usure ou trouver la solution la plus économique pour réparer vos roulements, c’est ici que vous allez trouver votre bonheur.

Timken propose des services complets pour la réparation des roulements dont la taille est comprise entre 205 mm et 2 150 mm. Lorsque des programmes de maintenance préventive accompagnent la rénovation, les roulements atteignent le maximum de leurs performances.

Des services de remise à niveau sont disponibles pour les roulements dont la taille est comprise entre 75 mm et 205 mm. Le procédé de polissage vibratoire propre à Timken permet de les remettre en état pour un coût minimum.

Les conditions évoquées dans cette section vous permettent d’évaluer l’état de vos roulements et de déterminer s’ils peuvent être restaurés pour être utilisés par les services industriels Timken.

Les roulements sont généralement montés fermement sur les équipements. Pour démonter un roulement sans l’endommager, des compétences particulières et, parfois, un équipement spécial, sont requis. En savoir plus sur les compétences et les équipements spéciaux.

L’état de vos roulements en dit long sur les problèmes éventuels de votre équipement. Ce guide visuel vous aide à diagnostiquer les dégradations des roulements et à en identifier les causes.

Entrez la marque, le modèle et la position du roulement pour obtenir la liste des roulements de remplacement Timken.

Timken propose une maintenance et des services de formation intégrés, ainsi qu’une analyse du diagnostic dont peuvent bénéficier les clients.

Que vous soyez un ingénieur nécessitant une assistance pour choisir les produits et les services, un distributeur soucieux de prodiguer les meilleurs conseils à ses clients ou un technicien de maintenance cherchant à optimiser le temps d’exploitation et les performances, Timken a la solution.


Related Links
Contact Us