Nous produisons, pour les applications les plus exigeantes, des aciers de qualité exceptionnelle, parmi les plus propres. En outre, si l'utilisation d'acier propre est synonyme de produits finis plus fiables, elle diminue également le nombre d'arrêts de production et la consommation énergétique.  Plus légers et fins que les roulements classiques, mais aussi plus solides, ces roulements favorisent les économies de carburant et augmentent la fiabilité.  Nos produits améliorent la fiabilité et la compétitivité de l'énergie éolienne. Parmi ces produits, figurent le roulement Planet Pac, Flex Drive, les tubes mécaniques pour anneaux d'engrenages planétaires, les analyses avancées dédiées aux applications éoliennes et autres roulements et composants de transmission pour systèmes utilisant cette énergie.  Qui dit vitesse de déplacement plus importante et friction réduite dit également diminution de la consommation énergétique des applications de machines-outils.  L'utilisation de roulements cylindriques et coniques au niveau de l'arbre principal d'un moteur d'avion réduit le nombre des composants nécessaires. Les avions obtenus sont ainsi plus légers et consomment moins de carburant.  Deux innovations apportées à la technologie des rails contribuent à l'obtention d'un système ferroviaire qui consomme moins moins consommateur d'énergie : le roulement AP-2™ accompagné du joint EcoTurn™ et TrackGlide®, le modificateur de frictions au niveau de la partie supérieure du rail.  Des profils de chemins de roulements de brillante conception et des finitions enrichies pour des performances optimales.  Pour optimiser l'efficacité d'un grand nombre de systèmes de contrôle industriel et de véhicule, il est vital de pouvoir fournir des informations précises sur la vitesse, la position, la direction et le couple.  Ces roulements peuvent prolonger la durée de vie du véhicule. Ils permettent en effet de gérer des niveaux de couple plus importants générés au sein d'enveloppes plus petites.de conception de taille moindre. Ils favorisent les économies de carburant et diminuent les émissions.  Ces produits offrent de nombreux avantages, tant au niveau des économies de carburants qu'ils permettent que de la diminution du poids, du bruit et de la température. |