Ressources techniques 

Timken est expert dans l’optimisation des frottements dans les éoliennes et la transmission de puissance. Nos ingénieurs effectuent des essais et des recherches poussés en vue de découvrir les problèmes propres aux diverses applications et le moyen d’y remédier. Vous bénéficierez ici de nos connaissances étendues en ingénierie, ainsi que de ressources techniques qui faciliteront vos décisions en matière de conception et d'exploitation.

 

 

 

debris particle contamination in lubricants technical paper

Méthodes expérimentales et analytiques d’évaluation des performances des roulements lorsque la lubrification est contaminée par des débris

Ce document traite de la contamination des lubrifiants par les particules de débris.

  debris particle contamination in lubricants technical paper

Comparaison des prévisions d’usure des roulements à la norme DIN 281 aux données des essais

Ce document compare les données des essais de roulements à rouleaux coniques de production standard de six grands fabricants, dont Timken, effectués avec les algorithmes DIN et propriétaires de Timken.

       
debris particle contamination in lubricants technical paper Utilisation de roulements intégrés FlexPin pour améliorer les performances des systèmes d’engrenages épicycliques

Le roulement intégré FlexPin dont traite ce document offre une densité de puissance supplémentaire au niveau du diamètre d’engrenage par l’intégration des composants de roulement, des engrenages et des arbres.

   Timken Flexpin Video

Animation vidéo Flexdrive

Sur les engrenages planétaires, la technologie Timken Flexdrive à roulement intégré Flexpin transmet jusqu’à 50 % plus de puissance et de couple par le même espace.

       
debris particle contamination in lubricants technical paper

Conception de roulements à rouleaux coniques à 2 rangées étroitement couplés et de grand diamètre pour chargement de rotors d'éolienne

Les générateurs d’éolienne à entraînement direct nécessitent des roulements à rouleaux à deux rangées étroitement couplés, de grand diamètre, en raison de la complexité du chargement des rotors.

   debris particle contamination in lubricants technical paper

Roulement Locator pour boîte à engrenages d’éolienne, arbres à grande vitesse et intermédiaires à grande vitesse

Ce document présente un nouveau type de roulement pour boîtes d’engrenages pour éoliennes appelé roulement Locator.

debris particle contamination in lubricants technical paper

Roulement à rouleaux coniques sur palier à alignement automatique pour support de rotor d’arbre principal de générateur d’éolienne

Ce document traite des avantages de l’application d’un type de roulement différent au niveau du palier de l’arbre principal d’un générateur d'éolienne de type modulaire.

debris particle contamination in lubricants technical paper

Planet Pac : augmentation de la densité de puissance épicyclique et des performances par l’intégration

Ce document démontre qu’un roulement à rouleaux coniques préinstallé dans un système intégré est à privilégier dans cette application pour accroître la capacité du roulement, la densité de puissance et la durée de vie.

debris particle contamination in lubricants technical paper

Support d’arbre principal pour éolienne à roulement fixe et flottant

Ce document traite des avantages d’une combinaison de roulements à rouleaux coniques à double rangée et de roulements à rouleaux cylindriques sur l’arbre principal des éoliennes.

Roulements résistants à l’eau

Ce document traite des avantages des roulements résistants à l’eau, qui bénéficient de nouvelles technologies de surfaçage remédiant à l’usure.