Construction 

Les équipements lourds jouent un rôle essentiel dans tout projet de construction, que ce soit dans le cadre du creusement de fondations pour construire une maison ou pour l’excavation d’un versant de colline pour le tracé d’une nouvelle autoroute.


Les propriétaires et les opérateurs des équipements de construction ne peuvent pas se permettre d’être ralentis par des machines qui ne sont pas adaptées au chantier ou qui requièrent une maintenance régulière. Des bulldozers aux chargeuses-pelleteuses, la technologie Timken est présente pour garantir le fonctionnement continu des équipements de construction.

Les chemises de cylindres en acier permettent d’optimiser les performances du moteur

Les concepteurs de moteurs font appel à Timken lorsqu’ils recherchent un moyen d’augmenter la puissance d’un moteur existant.



Compétences

Les équipements de construction doivent pouvoir fonctionner de manière fiable dans des environnements sales et poussiéreux. Notre expertise en matière de métallurgie, de fabrication de roulements et de traitements de surfaces nous permet de concevoir des roulements et des composants résistant aux conditions les plus difficiles.

Produits et services

Les équipements de construction ne mènent pas une vie de tout repos : leurs journées de travail sont longues et ils sont confrontés à des charges lourdes et à des environnements sales. Les clients se tournent vers Timken pour acheter l’acier utilisé dans les composants des équipements soumis à de fortes contraintes, pendant que les roulements Timken®, notamment les rotules sphériques, les roulements à aiguilles et les cages, permettent aux équipements de continuer à creuser, à pousser et à avancer.