Ces joints en élastomère se caractérisent par un profil de lèvre spécial permettant de réduire le dégagement de chaleur et l’usure des cônes. La souplesse de la lèvre d’étanchéité permet de tenir compte de la déformation des roulements. Disponible dans différentes matières et configurations.  Le joint PTFE prolonge la durée de vie du système d’étanchéité grâce à une excellente inertie chimique et un frottement réduit contribuant à optimiser les performances. De par sa conception, le taux d’usure est considérablement réduit après la pose du joint.  Ce joint passe-partout sans contact a une longévité adaptée aux 20 ans de durée de vie calculée pour le roulement. Son filetage empêche la fuite de graisse et la pénétration d’agents contaminants. Les basses températures de fonctionnement allongent également la durée de vie du lubrifiant et du roulement. |